LENO MSV-BD, DN 15, Lavt flow, Udvendigt gevind

003Z4100

VVS: 406948034

MSV-BD DN 15, LF, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.835 Kilogram
Nettovægt 0.812 Kilogram
Volume 1.417 Liter
EAN nr. 5702420085517

 

Description MSV-BD DN 15, LF, udvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 2.5 bar
Drænfunktion Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow type Lavt flow
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 2.5 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP-dossier produktnavn MSV-BD DN15-DN50 (1)
Tilslutninger G ¾ A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-BD
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality