LENO MSV-O, DN 25, Indvendigt gevind

003Z4023

MSV-O DN 25, indvendigt gevind, fast venturiåbning, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.112 Kilogram
Nettovægt 1.112 Kilogram
Volume 2.347 Liter
EAN nr. 5702420096681

 

Description MSV-O DN 25, indvendigt gevind, fast venturiåbning, manuel indreguleringsventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 2.5 bar
Drænfunktion Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP-dossier produktnavn MSV-O DN15-DN50
Tilslutninger Rp 1
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-O
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 25

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality