LENO MSV-S, DN 50, Indvendigt gevind

003Z4016

VVS: 406841112

MSV-S DN 50, indvendigt gevind, partnerventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.93 Kilogram
Nettovægt 1.93 Kilogram
Volume 3.198 Liter
EAN nr. 5702420092072

 

Description MSV-S DN 50, indvendigt gevind, partnerventil
Drænfunktion Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 40 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Uden målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-dossier produktnavn MSV-S DN15-DN50
Tilslutninger Rp 2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-S
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 50

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality