LENO MSV-BD, DN 50, Indvendigt gevind

003Z4006

VVS: 406948112

MSV-BD DN 50, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.612 Kilogram
Nettovægt 2.6 Kilogram
Volume 3.321 Liter
EAN nr. 5702420084107

 

Description MSV-BD DN 50, indvendigt gevind, manuel indreguleringsventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 2.5 bar
Drænfunktion Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 40 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP-dossier produktnavn MSV-BD DN15-DN50 (2)
Tilslutninger Rp 2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 20
Type LENO MSV-BD
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilstørrelse DN 50

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality