CCR+

003Z3852

CCR+ slaveenhed, til CCR2+/CCR3+ systemudvidelse, + 16 indgange/udgange

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.304 Kilogram
Nettovægt 0.2 Kilogram
Volume 1.309 Liter
EAN nr. 5702428512985

 

Antal regulerede stigrør (basis) 16
Description CCR+ slaveenhed, til CCR2+/CCR3+ systemudvidelse, + 16 indgange/udgange
Effektforbrug (standby) [W] 3 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Indeholder batterier No
Installation DIN-skinne 35mm
IP-beskyttelsesklasse IP20
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Hot water balancing
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type CCR+

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality