ChangeOver6-aktuatorer, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 1.5 m

003Z3154

VVS: 460961054

ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.667 Kilogram
Nettovægt 0.65 Kilogram
Volume 1.92 Liter
EAN nr. 5702424608460

 

Description ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m
Driftsmoment [Nm] 10 N-m
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
IP-beskyttelsesklasse IP53
Kabellængde [m] 1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Styresignaltype 2-punkts
Type ChangeOver6 actuators

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality