ChangeOver6-aktuatorer, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 5 m

003Z3153

VVS: 460961053

ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 5 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.85 Kilogram
Nettovægt 0.85 Kilogram
Volume 1.92 Liter
EAN nr. 5702424608453

 

Description ChangeOver6 Actuator, 24V AC, 5 m
Driftsmoment [Nm] 10 N-m
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
IP-beskyttelsesklasse IP53
Kabellængde [m] 5 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Styresignaltype 2-punkts
Type ChangeOver6 actuators

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality