VFH2-WAO, DN 50, Motoriseret butterfly ventil, Aktuator, On/Off, PN 16

003Z2366

VFH2 -WAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.1 Kilogram
Nettovægt 5.41 Kilogram
Volume 13.5 Liter
EAN nr. 5710104521626

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Applikation Opvarmning og køling
Beskyttelsesklasse II
Description VFH2 -WAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftsmoment [Nm] 50 N-m
Driftstype Aktuator
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energiforbrug [W] 10 W
Forsyningsspænding [V] AC 220 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Indeholder batterier No
Kapsling IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 82 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Manuel betjening Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Positionsindikator Ja
Produktgruppe Butterfly valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP-dossier produktnavn Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Styresignaltype On/Off
Tilslutningstyper Skive
Trykklasse PN 16
Type VFH2-WAO
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventildiskmateriale Nylon coated
Ventilhusets materiale Duktilt jern (DIN GGG40)
Ventilstørrelse DN 50
Ventiltype Motoriseret butterfly ventil

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality