AB-QM Flexo, DN 15, Højt flow, Med målenipler

003Z1632

VVS: 406838312

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 15 HF wo strainer

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.874 Kilogram
Nettovægt 1.374 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN nr. 5702424604653

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN 15 HF wo strainer
Flow nominelt [m³/h] 1.2 m³/h
Flow type Højt flow
Indeholder batterier No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 25
Type AB-QM Flexo
Ventilstørrelse DN 15
Version Left-hand

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality