AB-QM Flexo, DN 20, Med målenipler

003Z1623

VVS: 406838411

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.23 Kilogram
Nettovægt 1.73 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN nr. 5702424604684

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer
Flow nominelt [m³/h] 1.1 m³/h
Indeholder batterier No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 25
Type AB-QM Flexo
Ventilstørrelse DN 20
Version Left-hand

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality