AB-QM Flexo, DN 15, Lavt flow, Med målenipler

003Z1620

VVS: 406838402

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 LF w. strainer

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.96 Kilogram
Nettovægt 1.46 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN nr. 5702424604646

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 LF w. strainer
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow nominelt [m³/h] 0.2 m³/h
Flow type Lavt flow
Indeholder batterier No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 25
Type AB-QM Flexo
Ventilstørrelse DN 15
Version Left-hand

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality