MTCV, Version: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, B-version, multifunktionel termostatisk cirkulationsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.676 Kilogram
Nettovægt 0.676 Kilogram
Volume 0.504 Liter
EAN nr. 5710104067858

 

Description MTCV DN 20, B-version, multifunktionel termostatisk cirkulationsventil
Desinfektionsfunktion Ja
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 100 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindstilling [°C] 50 °C
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1.8 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Produktgruppe Hot water balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 35 °C
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 10
Type MTCV
Ventilhusets materiale Rg5
Ventilstørrelse DN 20
Version B

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality