AB-PM, DN 32, Højt tryk, Udvendigt gevind

003Z1415

VVS: 406840210

AB-PM HP DN 32, uden målenipler, kombineret automatisk indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.346 Kilogram
Nettovægt 2.14 Kilogram
Volume 2.615 Liter
EAN nr. 5710104083742

 

Description AB-PM HP DN 32, uden målenipler, kombineret automatisk indreguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 400 KPa
Differenstryk [kPa] [Min.] 28 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow maks. ved dp = 10 kPa [m3/t] 3.4 m³/h
Impulsledningslængde [m] 1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Monteringsposition Forsyningsrør
Motortilslutning M30 x 1.5
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 79fd6551-fe13-4c30-9548-73d8970a1e8d
SCIP-dossier produktnavn AB-PM DN32 HP without test plugs
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk version Højt tryk
Trykklasse PN 16
Type AB-PM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 32

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality