AB-QM ANSI, Højt flow, Uden målenipler, Udvendigt gevind NPT

003Z1335

AB-QM 1¼" HF, uden målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.282 Kilogram
Nettovægt 2.233 Kilogram
Volume 2.652 Liter
EAN nr. 5710104061566

 

Description AB-QM 1¼" HF, uden målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstrykområde [psi] [Maks.] 60 psi
Differenstrykområde [psi] [Min.] 5 psi
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [gpm] [Maks.] 17.5 gal/min
Flow type Højt flow
Medietemperatur [°F] [Maks.] 250 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 15 °F
Motortilslutning M30 x 1.5
Målenipler Uden målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 18ff5f47-720f-4396-9050-88dfdcdcaffc
SCIP-dossier produktnavn AB-QM 1 1/4" HF without test plugs
Statisk tryk [psi] [Maks.] 300 psi
Tilslutningstyper Udvendigt gevind NPT
Type AB-QM ANSI
Vandring [mm] 4.5 mm
Ventilhusets materiale CW 617N
Ventilstørrelse 1¼"

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality