AB-QM ANSI, Højt flow, Uden målenipler, Udvendigt gevind NPT

003Z1334

AB-QM 1", HF, uden målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.312 Kilogram
Nettovægt 1.308 Kilogram
Volume 2.383 Liter
EAN nr. 5710104061559

 

Description AB-QM 1", HF, uden målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstrykområde [psi] [Maks.] 60 psi
Differenstrykområde [psi] [Min.] 5 psi
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [gpm] [Maks.] 12 gal/min
Flow type Højt flow
Medietemperatur [°F] [Maks.] 250 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 15 °F
Motortilslutning M30 x 1.5
Målenipler Uden målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c4a5b234-4b10-4833-a38a-9a6d857dd321
SCIP-dossier produktnavn AB-QM 1" HF without test plugs
Statisk tryk [psi] [Maks.] 300 psi
Tilslutningstyper Udvendigt gevind NPT
Type AB-QM ANSI
Vandring [mm] 4.5 mm
Ventilhusets materiale CW 617N
Ventilstørrelse 1"

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality