AB-QM, DN 15, Lavt flow, Med målenipler, Udvendigt gevind

003Z1262

VVS: 406843104

AB-QM DN 15 LF, med målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.512 Kilogram
Nettovægt 0.496 Kilogram
Volume 0.922 Liter
EAN nr. 5710104030043

 

Description AB-QM DN 15 LF, med målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 0.275 m³/h
Flow type Lavt flow
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning M30 x 1.5
Målenipler Med målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4dda221e-77f1-40d7-89bf-d243e1245977
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN15 Low F with m. nipples
Starttryk [kPa] 16 KPa
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 2.25 mm
Ventilhusets materiale DZR-messing (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 15
Version AB-QM 3.0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality