AB-QM, DN 32, Med målenipler, Udvendigt gevind

003Z1215

VVS: 406844110

AB-QM DN 32, med målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.316 Kilogram
Nettovægt 2.298 Kilogram
Volume 2.668 Liter
EAN nr. 5710104029962

 

Description AB-QM DN 32, med målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 3.2 m³/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning M30 x 1.5
Målenipler Med målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 2a8fd55f-ecba-4d14-b3c7-868fb34c0079
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN32 with measuring nipples
Starttryk [kPa] 25 KPa
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 4.5 mm
Ventilhusets materiale DZR-messing (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 32
Version AB-QM

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality