TVM-H, DN 25

003Z1127

VVS: 451290008

TVM-H DN 25, termostatisk blandeventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.774 Kilogram
Nettovægt 0.774 Kilogram
Volume 0.48 Liter
EAN nr. 5702421524756

 

Description TVM-H DN 25, termostatisk blandeventil
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 5 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Fabriksindstilling [°C] 70 °C
Indeholder batterier No
Integreret kontraventil Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdi med kontraventil [m3/t] 2.6 m³/h
Kvs-værdi uden kontraventil [m3/t] 3 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Produktgruppe Hot water balancing
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP-dossier produktnavn "003Z1127"
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 30 °C
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 10
Type TVM-H
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale DZR-messing + antikedelstensbehandling
Ventilstørrelse DN 25

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality