MSV-F2, DN 32, PN 16, Flange

003Z1088

MSV-F2 DN 32 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.418 Kilogram
Nettovægt 5.3 Kilogram
Volume 6.4 Liter
EAN nr. 5702421557693

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 32 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 150 KPa
Drænfunktion Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Indstillingsskala Ja
Kvs-værdier [m³/h] 15.5 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dossier produktnavn MSV-F2 MNF DN15-300
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 16
Type MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale Støbejern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 32

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality