MSV-F2, DN 200, PN 16, Flange

003Z1067

VVS: 406946020

MSV-F2 DN 200 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 229.5 Kilogram
Nettovægt 199 Kilogram
Volume 633.6 Liter
EAN nr. 5702421551448

 

Description MSV-F2 DN 200 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 150 KPa
Drænfunktion Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 685.6 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Målenipler Med målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dossier produktnavn MSV-F2 MNF DN15-300
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 16
Type MSV-F2
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Støbejern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 200

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality