AB-QM, DN 50, Med målenipler, Flange

003Z0772

VVS: 406842250

AB-QM DN 50, flange, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 14.429 Kilogram
Nettovægt 14.429 Kilogram
Volume 26.754 Liter
EAN nr. 5710104034072

 

Description AB-QM DN 50, flange, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 12.5 m³/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning Danfoss standard
Målenipler Med målenipler
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Starttryk [kPa] 30 KPa
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 10 mm
Ventilhusets materiale Gråt jern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 50
Version AB-QM

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality