AB-QM, DN 125, Højt flow, Med målenipler, Flange

003Z0715

VVS: 406838211

AB-QM DN 125 HF, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 123.8 Kilogram
Nettovægt 123.8 Kilogram
Volume 662.4 Liter
EAN nr. 5702425082115

 

Description AB-QM DN 125 HF, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 110 m³/h
Flow type Højt flow
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning Danfoss standard
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN125
Starttryk [kPa] 60 KPa
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 30 mm
Ventilhusets materiale Gråt jern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 125
Version AB-QM

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality