ASV-PV 3G, DN 50, 60 kPa - 100 kPa, Udvendigt gevind

003Z0641

VVS: 406854412

ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, udvendigt gevind, automatisk indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.414 Kilogram
Nettovægt 6.809 Kilogram
Volume 18.428 Liter
EAN nr. 5702421558430

 

Description ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, udvendigt gevind, automatisk indreguleringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 250 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Maks.] 100 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Min.] 60 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fabriksindstilling [kPa] 80 KPa
Impulsledningslængde [m] 2.5 m
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 20 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Monteringsposition Returrøret.
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 0dd3e0df-62cf-4320-81d8-ecdc5af3eae0
SCIP-dossier produktnavn "ASV-PV DN 50 -100"
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type ASV-PV 3G
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Gråt støbejern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 50

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality