ASV-PV 3G, DN 65, 35 kPa - 75 kPa, Flange

003Z0633

VVS: 406854313

ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, automatisk indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 42 Kilogram
Nettovægt 42 Kilogram
Volume 90 Liter
EAN nr. 5702421558492

 

Description ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, automatisk indreguleringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 250 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Maks.] 75 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Min.] 35 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fabriksindstilling [kPa] 60 KPa
Impulsledningslængde [m] 2.5 m
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 48 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Monteringsposition Returrøret.
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
SCIP-dossier produktnavn "ASV-PV Dn 65-100 1"
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 16
Type ASV-PV 3G
Ventilhusets materiale Gråt støbejern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 65

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality