ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Udvendigt gevind

003Z0611

VVS: 406854112

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, udvendigt gevind, automatisk indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.28 Kilogram
Nettovægt 6.51 Kilogram
Volume 12.167 Liter
EAN nr. 5702421558409

 

Description ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, udvendigt gevind, automatisk indreguleringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 250 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Maks.] 25 KPa
Differenstrykindstilling [kPa] [Min.] 5 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fabriksindstilling [kPa] 10 KPa
Impulsledningslængde [m] 2.5 m
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 20 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Monteringsposition Returrøret.
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type ASV-PV 3G
Ventilhusets materiale Gråt støbejern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 50

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality