1 -strengsløsninger, QT, 65 °C - 85 °C, DN 10-20

003Z0386

VVS: 406840833

QT 65-85 °C, DN10-20, termostatisk aktuator til returtemperaturregulering

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.216 Kilogram
Nettovægt 0.214 Kilogram
Volume 1.425 Liter
EAN nr. 5714279003192

 

Description QT 65-85 °C, DN10-20, termostatisk aktuator til returtemperaturregulering
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 0.6 m
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 10-20
Produktgruppe One-pipe solutions
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-dossier produktnavn QT
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 85 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 65 °C
Type QT

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality