1 -strengsløsninger, QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32

003Z0385

VVS: 406840818

QT 35-50 °C, DN 25-32, termostatisk aktuator til returtemperaturregulering

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.23 Kilogram
Nettovægt 0.214 Kilogram
Volume 1.482 Liter
EAN nr. 5710104012957

 

Description QT 35-50 °C, DN 25-32, termostatisk aktuator til returtemperaturregulering
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 0.6 m
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 25-32
Produktgruppe One-pipe solutions
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-dossier produktnavn QT
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 35 °C
Type QT

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality