FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Indvendigt gevind

003N8217

VVS: 406021104

FJV PN16 15/1,9 50-90 indv Rp retur

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.352 Kilogram
Nettovægt 1.284 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN nr. 5702421100868

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Description FJV PN16 15/1,9 50-90 indv Rp retur
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow-karakteristik Lineær
Funktion Temp.begrænser
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Godkendelsesstandard ETA VA 1.54/18952
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 0 m
Kavitationsfaktor 0.4
Kegle-/sædepakningsmateriale NBR/messing W. nr. 2.0402
Kvs-værdier [m³/h] 1.9 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardtilslutning ISO 7/1
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 90 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 50 °C
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type FJV
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Messing CuZn40Pb2 W.nr. 2.0402
Ventilkeglemateriale NBR-gummi
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale Cr Ni stål W. nr. 1.4301

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality