Termostyret vandventil, FJVA 15, G, 1/2

003N8210

EL: 2324023790

Husets materiale: Messing, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende følertemp.

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.372 Kilogram
Nettovægt 1.177 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN nr. 5702423004973

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Bypass (Ø) [in] 5/64 in
Bypass [Ø mm] 2 mm
Cv-værdi [gal/min] 2.2 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Dysestørrelse [mm] 15 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/5 in
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kv-værdi [m³/h] 1.9 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 232 psig
Maks. driftstryk [bar] 16 bar
Medie Neutralt medie
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Water regulating valves
Produktnavn Termostyret vandventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-dossier produktnavn AVTA FJVA
Standardtilslutning ISO 228-1
Temperaturområde [°C] [Maks.] 30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 0 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 86 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 32 °F
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype G
Type FJVA 15
Åbningskonfiguration Åbner ved stigende følertemp.

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality