Trykstyrede vandventiler, WVO 15, 14.00 bar - 18.00 bar, 1.900 m³/h

003N8036

Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2-14, Kv-værdi [m³/h]: 1.900, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 14.00 - 18.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE-flareomløber

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.221 Kilogram
Nettovægt 1.067 Kilogram
Volume 4.114 Liter
EAN nr. 5702428529495

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
China RoHS compliance Yes
Cv-værdi [gal/min] 2.2 gal/min
Differenstryk [bar] 10 bar
Differenstryk [psi] 145 psi
Dysestørrelse [mm] 15 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/5 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Godkendelses filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapil. rør længde 35 7/16 in
Kapillarrørslængde [mm] 900 mm
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h] 1.9 m³/h
Kølemidler R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 232 psig
Maks. driftstryk [bar] 16 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar] 38 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig] 551 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe 24 bar
Maks. prøvetryk [psig] 350 psig
Medie Ferskvand
Neutral brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
MWP (kølemiddel) [bar] 26.4 bar
MWP (kølemiddel) [psig] 383 psig
Oliefrie kølemidler R513A
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Trykstyrede vandventiler
Produktgruppe Water regulating valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] 18 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.] 14 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.] 260 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.] 205 psig
SCIP-dossier nr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP-dossier produktnavn WVS/WVTS
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutning str. (kølemiddel) 1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel) SAE-flareomløber
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2-14
Tilslutningstype NPT
Type WVO 15
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Åbningskonfiguration Åbner ved stigende kond.tryk

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality