Trykstyrede vandventiler, WVFX 25, 4.00 bar - 23.00 bar, 5.500 m³/h

003N8025

Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1, Kv-værdi [m³/h]: 5.500, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4.00 - 23.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.569 Kilogram
Nettovægt 1.42 Kilogram
Volume 4.002 Liter
EAN nr. 5702428866828

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
China RoHS compliance Yes
Cv-værdi [gal/min] 6.4 gal/min
Differenstryk [bar] 10 bar
Differenstryk [psi] 145 psi
Driftsklar Reservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm] 25 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Godkendelses filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapil. rør længde 31 31/64 in
Kapillarrørslængde [mm] 800 mm
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h] 5.5 m³/h
Kølemidler R1234yf
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 232 psig
Maks. driftstryk [bar] 16 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar] 29 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig] 420.6 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe 24 bar
Maks. prøvetryk [psig] 348 psig
Medie Ferskvand
Neutral brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
MWP (kølemiddel) [bar] 26.4 bar
MWP (kølemiddel) [psig] 383 psig
Oliefrie kølemidler R513A
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Trykstyrede vandventiler
Produktgruppe Water regulating valves
Produkttilbehør generisk tilbehør
Tilbehør til vandventiler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] 23 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.] 4 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.] 333 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.] 60 psig
SCIP-dossier nr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP-dossier produktnavn WVS/WVTS
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1
Tilslutningstype NPT
Type WVFX 25
Udstyr Schrader-ventil
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Åbningskonfiguration Åbner ved stigende kond.tryk

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality