FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Udvendigt gevind

003N5118

VVS: 406009008

FJV 20 Termostatventil 20-60#C

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.332 Kilogram
Nettovægt 1.319 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN nr. 5702421100530

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Description FJV 20 Termostatventil 20-60#C
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow-karakteristik Lineær
Flowregulering Nej
Funktion Temp.begrænser
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Ja
Godkendelsesstandard ETA VA 1.54/18952
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 0 m
Kavitationsfaktor 0.4
Kegle-/sædepakningsmateriale NBR/DZR-messing BS 2872/CZ132
Kvs-værdier [m³/h] 3.4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Returbegrænserfunktion Ja
Standardtilslutning ISO 228/1
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 20 °C
Temperaturregulering Nej
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type FJV
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale DZR messing BS 2872/CZ132
Ventilkeglemateriale NBR-gummi
Ventilstørrelse DN 20
Ventilsædets materiale Cr Ni stål W. nr. 1.4301

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality