AVTB (hurtig), 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Udvendigt gevind
003N5115
VVS: 451009228
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m udv. G retur
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m udv. G retur
Bruttovægt | 1.552 Kg |
Nettovægt | 1.474 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN nr. | 5702421100509 |
Bruttovægt | 1.552 Kg |
Nettovægt | 1.474 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN nr. | 5702421100509 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Description | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m udv. G retur |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Lineær |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Temp.regulator |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Ja |
Følerforbindelse | M14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999 |
Godkendelsesstandard | ETA VA 1.54/18952 |
Impulsledningmateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarørslængde [m] | 2 m |
Kavitationsfaktor | 0.4 |
Kegle-/sædepakningsmateriale | NBR/DZR-messing BS 2872/CZ132 |
Kvs-værdier [m³/h] | 3.4 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] | 90 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Returløb |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
PN alternativ VSP | 10 |
Produktgruppe | Temperature controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktionstid, luk [sek] | 3 " |
Reaktionstid, åbn [sek] | 3 " |
Returbegrænserfunktion | Nej |
Standardtilslutning | ISO 228/1 |
Temperaturføler, diameter [mm] | 9.5 mm |
Temperaturføler, længde [mm] | 180 mm |
Temperaturfølermateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
Temperaturfølermontering | Føler, varmere |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperaturregulering | Ja |
Tidskonstant [sek] | 3 " |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | AVTB (fast) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | DZR messing BS 2872/CZ132 |
Ventilkeglemateriale | NBR-gummi |
Ventilsædets materiale | Cr Ni stål W. nr. 1.4301 |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30 % |
Antal porte | 2 |
Description | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m udv. G retur |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow-karakteristik | Lineær |
Flowregulering | Nej |
Funktion | Temp.regulator |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Ja |
Følerforbindelse | M14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999 |
Godkendelsesstandard | ETA VA 1.54/18952 |
Impulsledningmateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarørslængde [m] | 2 m |
Kavitationsfaktor | 0.4 |
Kegle-/sædepakningsmateriale | NBR/DZR-messing BS 2872/CZ132 |
Kvs-værdier [m³/h] | 3.4 m³/h |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] | 90 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsversion | Returløb |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
PN alternativ VSP | 10 |
Produktgruppe | Temperature controllers |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktionstid, luk [sek] | 3 " |
Reaktionstid, åbn [sek] | 3 " |
Returbegrænserfunktion | Nej |
Standardtilslutning | ISO 228/1 |
Temperaturføler, diameter [mm] | 9.5 mm |
Temperaturføler, længde [mm] | 180 mm |
Temperaturfølermateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
Temperaturfølermontering | Føler, varmere |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperaturregulering | Ja |
Tidskonstant [sek] | 3 " |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningsstørrelse | G 1 A |
Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | AVTB (fast) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhusets materiale | DZR messing BS 2872/CZ132 |
Ventilkeglemateriale | NBR-gummi |
Ventilsædets materiale | Cr Ni stål W. nr. 1.4301 |