Termostyret vandventil, AVTA 15, G, 1/2
003N2305
Husets materiale: Messing, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende følertemp., Fyldningstype: Adsorption
Husets materiale: Messing, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende følertemp., Fyldningstype: Adsorption
Bruttovægt | 1.682 Kilogram |
Nettovægt | 1.282 Kilogram |
Volume | 3.971 Liter |
EAN nr. | 5702423210718 |
Bruttovægt | 1.682 Kilogram |
Nettovægt | 1.282 Kilogram |
Volume | 3.971 Liter |
EAN nr. | 5702423210718 |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
Armering | Ja |
Bypass (Ø) [in] | 5/64 in |
Bypass [Ø mm] | 2 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-værdi [gal/min] | 2.2 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 145 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Driftsklar | Reservedele til vandventil |
Dysestørrelse [mm] | 15 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/5 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kapil. rør længde | 78 3/4 in |
Kapil. rør pakning indv./udv. | Indre |
Kapil. rør pakning, std. | ISO 228-1 |
Kapillarrørslængde [mm] | 2000 mm |
Kapillarrørspakning, type | G |
Kv-værdi [m³/h] | 1.9 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 232 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 16 bar |
Maks. følertemperatur [°C] | 130 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 266 °F |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 25 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 362.6 psig |
Maks. tryk på føler [bar] | 25 bar |
Maks. tryk på føler [psig] | 362.6 psig |
Medie | Neutralt medie |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostyret vandventil |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produkttilbehør |
generisk tilbehør Tilbehør til vandventiler |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Størrelse på kapillarrørspakning [in] | 1/2 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 10 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 50 °F |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 |
Tilslutningstype | G |
Type | AVTA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åbningskonfiguration | Åbner ved stigende følertemp. |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
Armering | Ja |
Bypass (Ø) [in] | 5/64 in |
Bypass [Ø mm] | 2 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-værdi [gal/min] | 2.2 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 145 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Driftsklar | Reservedele til vandventil |
Dysestørrelse [mm] | 15 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/5 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Godkendelse |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kapil. rør længde | 78 3/4 in |
Kapil. rør pakning indv./udv. | Indre |
Kapil. rør pakning, std. | ISO 228-1 |
Kapillarrørslængde [mm] | 2000 mm |
Kapillarrørspakning, type | G |
Kv-værdi [m³/h] | 1.9 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 232 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 16 bar |
Maks. følertemperatur [°C] | 130 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 266 °F |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 25 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 362.6 psig |
Maks. tryk på føler [bar] | 25 bar |
Maks. tryk på føler [psig] | 362.6 psig |
Medie | Neutralt medie |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostyret vandventil |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produkttilbehør |
generisk tilbehør Tilbehør til vandventiler |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Størrelse på kapillarrørspakning [in] | 1/2 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 10 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 50 °F |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 |
Tilslutningstype | G |
Type | AVTA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åbningskonfiguration | Åbner ved stigende følertemp. |