AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Indvendigt gevind

003N2232

VVS: 451010004

AVTB 15 Termostatventil 0-30#C

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.704 Kilogram
Nettovægt 1.619 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN nr. 5702421100134

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Description AVTB 15 Termostatventil 0-30#C
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow-karakteristik Lineær
Flowregulering Nej
Funktion Temp.regulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Ja
Følerforbindelse M22x1/R3/4 udv. gevind akt. DIN 2999
Godkendelsesstandard ETA VA 1.54/18952
Impulsledningmateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterier No
Kapillarørslængde [m] 2 m
Kavitationsfaktor 0.4
Kegle-/sædepakningsmateriale NBR/messing W. nr. 2.0402
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1.9 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] 55 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktionstid, luk [sek] 15 "
Reaktionstid, åbn [sek] 3 "
Returbegrænserfunktion Nej
Standardtilslutning ISO 7/1
Temperaturføler, diameter [mm] 18 mm
Temperaturføler, længde [mm] 210 mm
Temperaturfølermateriale Kobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 30 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 0 °C
Temperaturregulering Ja
Tidskonstant [sek] 3 "
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Type AVTB
Ventilhusets materiale Messing CuZn40Pb2 W.nr. 2.0402
Ventilkeglemateriale NBR-gummi
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale Cr Ni stål W. nr. 1.4301

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality