Tilbehør til vandventiler, Kap.rørspakdåse

003N0155

EL: 2324012918,  VVS: 451019107

Type: Tilbehør, Kap.rørspakdåse, Størrelse på kapillarrørspakning [in]: 3/4, Kapillarrørspakning, type: G, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.112 Kilogram
Nettovægt 0.094 Kilogram
Volume 0.081 Liter
EAN nr. 5702423015047

 

Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Anvendes til produkt AVTA
AVTB
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Indeholder batterier No
Kapil. rør pakning indv./udv. Ekstern
Kapil. rør pakning, std. ISO 228-1
Kapillarrørspakning, type G
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Water valves accessories
Produktnavn Kap.rørspakdåse
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Størrelse på kapillarrørspakning [in] 3/4
Type Accessory
Typebetegnelse Kapillarrørsbøsning

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality