Tilbehør til vandventiler, SML.DYKRØR AVT

003N0051

SML.DYKRØR AVT, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 72

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.21 Kilogram
Nettovægt 0.198 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN nr. 5702423008070

 

Antal pr. pakkeformat 72 stk.
Anvendes til produkt AVTA
AVTB
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Længde på følerlomme min. [mm] 220 mm
Mat. spec. Messing
Min. følerlommelængde [in] 8 11/16 in
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Water valves accessories
Produktnavn Følerlomme
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendig Ekstern
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4 - 14
Tilslutningstype NPT
Type Accessory
Typebetegnelse Følerlomme

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality