AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Indvendigt gevind, Rp 3/4

003N0039

VVS: 406433006

AVDA 20 trykregulator 0,1-1,2 bar

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.29 Kilogram
Nettovægt 2.176 Kilogram
Volume 4.55 Liter
EAN nr. 5702421100028

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVDA 20 trykregulator 0,1-1,2 bar
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 7 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk aflastningsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1.2 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 3.4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Bypass
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt lukket
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Rp 3/4
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 10 bar
Trykklasse PN 10
Trykregulator Differenstryksaflastningsregulator
Type AVDA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Varmepresset messing, mat. nr. 2.0402 (Ms 58)
Ventilkegle DP-materiale NBR-gummi
Ventilstørrelse DN 20

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality