ASV-I, DN 50, Udvendigt gevind

003L7652

VVS: 406854012

ASV-I DN 50, udvendigt gevind, justeringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.984 Kilogram
Nettovægt 1.984 Kilogram
Volume 2.506 Liter
EAN nr. 5702421561201

 

Description ASV-I DN 50, udvendigt gevind, justeringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 150 KPa
Drænfunktion Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flowbegrænsning Ja
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 16 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Monteringsposition Forsyningsrør
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dossier produktnavn "ASV-I/M"
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type ASV-I
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Messing
Ventilstørrelse DN 50

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality