ASV-I, DN 40, Indvendigt gevind

003L7645

VVS: 406856111

ASV-I DN 40, indvendigt gevind, justeringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.489 Kilogram
Nettovægt 1.489 Kilogram
Volume 8.208 Liter
EAN nr. 5702421527955

 

Description ASV-I DN 40, indvendigt gevind, justeringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 150 KPa
Drænfunktion Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flowbegrænsning Ja
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 10 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Monteringsposition Forsyningsrør
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dossier produktnavn "ASV-I/M"
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Trykklasse PN 16
Type ASV-I
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Messing
Ventilstørrelse DN 40

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality