Automatisk bypassstyring, AVDO, DN 25, Ligeløb, Udvendigt gevind, Udvendigt gevind

003L6030

VVS: 406444010

Selvvirkende ventil med konstant flow

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.948 Kilogram
Nettovægt 0.948 Kilogram
Volume 1.11 Liter
EAN nr. 5702420018034

 

Afgangstilslutning Udvendigt gevind
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Selvvirkende ventil med konstant flow
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 0.5 bar
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indstilling [bar] [Maks.] 0.5 bar
Indstilling [bar] [Min.] 0.05 bar
Konstruktion Ligeløb
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Automatic Bypass Control
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
SCIP-dossier produktnavn AVDO COMMERCIAL 25
Tilslutninger 1"
Tilslutningsstørrelse ind G 1¼ A
Tilslutningsstørrelse ud G 1¼ A
Tilslutningstype, tilgang Udvendigt gevind
Tilslutningstyper Threaded
Type AVDO
Ventilstørrelse DN 25

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality