AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A

003L5031

VVS: 406450104

AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 udv. gev retur

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.702 Kilogram
Nettovægt 0.702 Kilogram
Volume 1.262 Liter
EAN nr. 5702421521595

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Description AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 udv. gev retur
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 4.5 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Diff.trykregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 0.25 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.05 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100% 0.41
Kavitationsfaktor 25% 0.69
Kavitationsfaktor 50% 0.62
Kavitationsfaktor 75% 0.6
Kvs-værdier [m³/h] 1.6 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AVPL
Ventilhusets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality