AVQML, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 1.25, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: fri

003L3617

VVS: 461066326

AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.711 Kilogram
Nettovægt 0.654 Kilogram
Volume 1.013 Liter
EAN nr. 5715162792308

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Applikation Fjernvarme
Description AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 8 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow [m³/h] 1.25 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 1.25 m³/h
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Læktab [% Kvs] 0.01
Medietemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Omfattet af WEEE No
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP-dossier produktnavn AVQML
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Nej
Type AVQML
Vandring [mm] 4 mm
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilkegle CV-materiale PPSU
Ventilstørrelse DN 20
Ventilsædets materiale DZR brass

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality