AVQML, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.8, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri

003L3615

VVS: 461066304

AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread

Product details

Bruttovægt 0.542 Kilogram
Nettovægt 0.485 Kilogram
Volume 1.013 Liter
EAN nr. 5715162792261

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Applikation Fjernvarme
Description AVQML, PN 25, DN 15, 2.7, External Thread
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 8 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow [m³/h] 0.8 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 0.8 m³/h
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Læktab [% Kvs] 0.01
Medietemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Omfattet af WEEE No
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP-dossier produktnavn AVQML
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Nej
Type AVQML
Vandring [mm] 4 mm
Ventilhusets materiale DZR messing
Ventilkegle CV-materiale PPSU
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale DZR brass

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality