AHQM, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.2 - 1, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri

003L3594

VVS: 461068017

AHQM PN16 15/1,6/0,12 udv. gev frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.472 Kilogram
Nettovægt 0.472 Kilogram
Volume 0.922 Liter
EAN nr. 5702421560679

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AHQM PN16 15/1,6/0,12 udv. gev frem/ret
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 4 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [m³/h] 1 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 1 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 0.2 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.12 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype None
Kavitationsfaktor 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1.6 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning CV-materiale EPDM
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Nej
Type AHQM
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 5.5 mm
Ventilhusets materiale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkegle CV-materiale DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventilkegle DP-materiale DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventilstørrelse DN 15
Ventilsædets materiale DZR CW602N (CuZn36Pb2As)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality