Kombi-reguleringsventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1000

FHV-FJVR gulvvarmeventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.944 Kilogram
Nettovægt 0.932 Kilogram
Volume 3.375 Liter
EAN nr. 5702420037714

 

Afbalanceret prøvetryk [bar] 10 bar
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description FHV-FJVR gulvvarmeventil
Differenstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Drænflow kvs-værdi [m3/t] 0.9 m³/h
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Produktgruppe Regulating Combi Valve, FHV
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f302f270-580a-4268-960b-32105844b2f6
SCIP-dossier produktnavn FHV-FJVR FLOOR HEATING VALVE
Tilslutningsstørrelse 3/4
Type FHV-R
Ventiltilslutning Danfoss FJVR

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality