H-stykkeventiler, RLV-KB, Vinkelløb

003L0393

RLV-KB lockshield valve 3/4" angle

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.292 Kilogram
Nettovægt 0.279 Kilogram
Volume 0.132 Liter
EAN nr. 5714279001150

 

Afstand midt til midt [mm] 50 mm
Applikation 2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description RLV-KB lockshield valve 3/4" angle
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Vinkelløb
Kvs-værdier [m³/h] 1.4 m³/h
Overflade Forniklet
Produktgruppe H-piece valves
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a450b4b4-df56-4e46-843d-0690a6668259
SCIP-dossier produktnavn RLV-KB 3/4" H-piece 1
Tilslutning til radiator G 3/4 A
Tilslutning til system G 3/4
Type RLV-KB
Ventilstørrelse 20

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality