H-stykkeventiler, RLV-K, Vinkelløb

003L0283

Med aftapningsfunktion, 1- eller 2-strengsanlæg

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.47 Kilogram
Nettovægt 0.47 Kilogram
Volume 0.257 Liter
EAN nr. 5702421034422

 

Afstand midt til midt [mm] 50 mm
Applikation 1-strengsanlæg
2-rørsystem
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Med aftapningsfunktion, 1- eller 2-strengsanlæg
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Vinkelløb
Kvs-værdier [m³/h] 1.4 m³/h
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Overflade Forniklet
Produktgruppe H-piece valves
Produktlabel Yes
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
SCIP-dossier produktnavn RLV-K, H-piece
Tilslutning til radiator G 3/4
Tilslutning til system G 3/4
Type RLV-K
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilstørrelse 20

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality