H-stykkeventiler, RLV-K, Ligeløb

003L0280

Med aftapningsfunktion, 1- eller 2-strengsanlæg

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.59 Kilogram
Nettovægt 0.582 Kilogram
Volume 0.377 Liter
EAN nr. 5702421034392

 

Afstand midt til midt [mm] 50 mm
Applikation 2-rørsystem
1-strengsanlæg
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Description Med aftapningsfunktion, 1- eller 2-strengsanlæg
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Konstruktion Ligeløb
Kvs-værdier [m³/h] 1.4 m³/h
Overflade Forniklet
Produktgruppe H-piece valves
Produktlabel Yes
Prøvetryk [bar] 16 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
SCIP-dossier produktnavn RLV-K, H-piece
Tilslutning til radiator R 1/2
Tilslutning til system G 3/4
Type RLV-K
Ventilstørrelse 15

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality