Adapter M34 / M45

003H6927

VVS: 451090901

Type: Adaptere

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.119 Kilogram
Nettovægt 0.119 Kilogram
Volume 0.045 Liter
EAN nr. 5702421544471

 

Description Adapter M34 / M45
Materiale Messing CuZn40Pb2F43
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type Adapters
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Maks.] 16 bar
Velegnet til ventil med tryk [bar] [Min.] 16 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality